Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

FLUXUS G601 CA Energy da Flexim para medição de ar comprimido e energia térmica

Product Description

O FLUXUS G601 CA Energy da Flexim é a ferramenta ideal para realizar tarefas completas de eficiência energética no setor, bem como dentro da gestão das instalações (de acordo com os padrões DIN ISO 50001), permitindo a medição das taxas de vazão de ar comprimido, bem como o monitoramento de quantidades de energia térmica e a determinação da vazão de qualquer tipo de fluído líquido ou gasoso com apenas um dispositivo portátil. Projetado para inspecionar toda a infraestrutura de ar comprimido, equilibrar as instalações, medir em quase todas as pernas individuais, determinar a eficiência dos compressores e durar, mas não menos importante, quantificar e localizar vazamentos. Ele mede com um diâmetro interno de DN6 até DN2100 pressurizado a partir de 3 bar e para cima.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1…2% MW. ± 0,005 m/s
Repetibilidade
0,15% MW. ±0,005 m/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03 … 75 pés/s para líquidos
0,03 … >100 pés/s para gases (dependendo do tamanho do tubo)
Fonte de alimentação
Li-Ion, 7,2 V/4,5 Ah, > 14 horas de operação
Saída
2 x corrente, 2 x binária
Entrada
2 x Pt1000, 2 x corrente

Características

  • Medição não intrusiva para vazões precisas de ar comprimido, gás, líquido e energia térmica, bidirecionais e altamente dinâmicas
  • Ideal para diâmetros internos do tubo que variam de DN6 a DN2100 (DN6000 para líquidos) e pressões de 3 bar e superiores (em tubos plásticos com pressão atmosférica e abaixo)
  • Transmissor de vazão portátil e fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com uma interface serial
  • Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados estáveis precisos e de longo prazo
  • A bateria de íon-lítio fornece até 14 horas de operação de medição
  • Tecnologia comprovada para montagem clamp-on, transdutores resistentes à poeira e à umidade
  • Sonda para medição da espessura da parede disponível
  • QuickFix para montagem rápida do transmissor de vazão em condições difíceis

Documentação e desenhos