Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G80X SIL G Functional Safety

Segurança funcional com o FLUXUS G80X SIL G da Flexim

Product Description

Os transdutores ultrassônicos FLUXUS G da Flexim, certificados para SIL 2, clamp-on e não intrusivos são simplesmente montados na parte externa da tubulação e eliminam o risco de vazamentos. O método de medição ultrassônica não precisa de dispositivos em contato com o processo, funciona independentemente da pressão dentro do tubo e não está sujeito a tensão mecânica, o que significa que está praticamente livre de desgaste. Nunca há necessidade de interferir no sistema de tubulação para inspeções periódicas. As funções de autodiagnóstico do FLUXUS significam que retestes podem ser realizados facilmente para avaliar com precisão a confiabilidade e a qualidade da medição.

Certificações/aprovações
FM Classe I, Div. 1, aprovação ATEX, IECEx Zona 1, IP66, variantes do invólucro de alumínio ou aço inoxidável, adequado para offshore
Quantidades de medição
vazão volumétrica, taxa de vazão mássica, velocidade de vazão
Temperatura de operação
Transmissor: 14 °F … 140 °F
Certificações/aprovações
até NEMA 4X (IP68)
Faixa de temperatura
Parede da tubulação: de –40 °F a +210 °F
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03 pés/s … >100 pés/s (dependendo do tamanho da tubulação)
Tamanho da tubulação
0,4 a 83 polegadas
Precisão
1% … 3% da leitura ± 0,3 pés/s, dependendo da aplicação, 0,5% da leitura ± 0,03 pés/s, calibrada em campo
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,03 pés/s
Capacidade
Registro de dados: >100.000 valores: todas as quantidades, medições e diagnósticos resumidos
Protocolo de comunicação
Modbus RTU
Fonte de alimentação
100 a 240 V CA/50 a 60 Hz ou 20 a 32 V CC

Características

  • Aperfeiçoamento simples durante a operação contínua
    ideal para um aumento subsequente na segurança
    ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe
  • Certificação abrangente
    transdutores, dispositivo de braçadeira e componentes eletrônicos fazem parte da FMEDA
  • Ampla gama de aplicações
    transdutores e transmissores de medição para a medição da vazão dos gases
  • Reteste simples
    testes funcionais fáceis em pouco tempo
    funções convincentes de autodiagnóstico
  • Avaliações transparentes
    publicação do relatório FMEDA
    informações completas sobre procedimentos de certificação e escopo

Documentação e desenhos