Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Medidor ultrassônico de vazão de gás para áreas classificadas FLUXUS G831 da Flexim

Product Description

O medidor de vazão de gás FLUXUS G831 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão de gás sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G831 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Aprovado para ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1, incluindo invólucro à prova de explosão, design compacto e transdutores resistentes à corrosão, estabilidade mecânica do sistema e contato permanente com a superfície da tubulação está assegurado.

Precisão
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1…2% da leitura ±0,005 m/s Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,005 m/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01… 25 pés/s
Certificações/aprovações
FM Classe I/Div. 1, FM Classe 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zona 1
Fonte de alimentação
100-230VAC, 24DC
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento
Tamanho da tubulação
10mm ... 6500mm
Faixa de temperatura
–40 °C … +240 °C/WI: –200 °C … +600 °C
Saída
4-20 mA ativo/passivo
HART 4-20 mA ativo/passivo
4-20 mA passivo (Ex ia)
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura (Ex-ia)
4…20 mA (Ex-ia ativa)
Protocolo de comunicação
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
HART 4,20mA (Ex-ia passiva)
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.

Características

  • Medição de vazão bidirecional de líquidos e gases
  • Econômico: sem trabalho na tubulação, sem desligamento do processo, sem manutenção
  • Estável de ponto zero e sem desvio: transdutores compensados cuidadosamente combinados e com temperatura (totalmente em conformidade com ANSI/ASME)
  • Aperfeiçoável: nenhuma modificação no tubo necessária, nenhum desligamento do processo
  • Livre de manutenção: livre de desgaste e desgaste e abrasão, não propenso a entupimento ou corrosão, sem emissões fugitivas
  • Alta tolerância a sólidos e umidade de gases incorporados
  • Independente do tamanho da tubulação, material, pressão operacional e composição gasosa
  • Saídas configuráveis flexíveis
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos