Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Medição de vapor de alta temperatura para áreas classticadas com o FLUXUS G831 ST-HT da Flexim

Product Description

O FLUXUS G831 ST-HT da Flexim mede a vazão de vapor de forma não intrusiva, da parte externa do tubo. O método de medição acústica tem dinâmicas de medição excepcionalmente altas e funções independentemente da direção da vazão. Oferecendo medição precisa da vazão bidirecional em uma ampla taxa de diminuição de até 10:1 e sem peças móveis. Transdutores ultrassônicos são fixados ao tubo com amplas correias de aço inoxidável ou nosso sistema de montagem patenteado de alta temperatura WaveInjector e preso em invólucros robustos de aço inoxidável. Entradas de processo intrinsecamente seguras para pressão e temperatura no local do medidor significam que o FLUXUS G831 ST-LT mede o volume e a vazão mássica de vapor saturado e­superaquecido a temperaturas de até 1.166 °F em áreas classificadas.

Precisão
Incerteza de medição (vazão volumétrica): ±3% MV (Re > 60.000), ±4% MV (Re 10.000…60.000)
Tipos de fluido
Vapor saturado e superaquecido
Quantidades de medição
Vazão volumétrica, vazão mássica, velocidade de vazão
Temperatura do processo
212 a 1.166 °F
Pressão do processo
14,5 a 3.176 psig
Tamanho da tubulação
0,4 a 35 polegadas
Repetibilidade

±1% MV (Re > 60.000), ±3% MV (Re 10.000…60.000)
Certificações/aprovações
(opcional)
transmissor ATEX/IECEx Zona 1, FM Classe I/Div 2
transdutores ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Classe I/Div 2
Instalação e configuração do sistema
Teste sua aplicação específica quanto à viabilidade
* vazão turbulenta com Reynolds ≥ 60.000

Características

  • Sem perda de pressão, sem modificação do tubo, sem interrupção do processo
  • Faixa de medição de vazão dinâmica alta
  • Adaptação fácil e econômica

Documentação e desenhos