Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Medição ultrassônica de vazão de vapor não intrusiva para áreas classificadas com o FLUXUS G831 ST-LT da Flexim

Product Description

O FLUXUS G831 ST-LT da Flexim mede a vazão de vapor de forma não intrusiva, da parte externa do tubo. Altamente sensível mesmo em velocidades de vazão muito baixas e funções independentemente da direção da vazão. Devido a essa grande faixa de vazão (velocidades de vazão de 0,03 pés/s até 196 pés/s), não há necessidade de reduzir o diâmetro do tubo para se adequar ao requisito de um medidor em linha de velocidade mínima de vazão. Além disso, a medição não intrusiva não causa perda de pressão. As montagens do transdutor podem ser completamente isoladas para reduzir qualquer perda de calor no ambiente. Com o FLUXUS G831 ST-LT é possível capturar todo o uso de vapor de vazões muito baixas a muito altas com um tamanho de medidor.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,02 pés/s
Repetibilidade
±0,15% de leitura, ±0,03 pés/s
Canais de vazão
1 ou 2
Fluido do processo
Vapor saturado, superaquecido
Temperatura do processo
máx. 365 °F não-Ex
máx. 329 °F FM Classe I Div. 2
Pressão do processo
mín. 44 psi absoluta
Tamanho do tubo
0,91 polegada a 39,4 polegadas
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03 pés/s…200 pés/s (dependendo do tamanho da tubulação e do transdutor)
Certificações/aprovações
FM Classe I, Div. 2
Protocolo de comunicação
Modbus RTU, Profibus PA, FF H1, HART
Comunicação digital
Interface USB
Instalação e configuração do sistema
tenha sua aplicação específica testada quanto à viabilidade

Características

  • Faixa de vazão dinâmica alta mesmo em velocidades de vazão baixa
  • sem redução do diâmetro do tubo - perda de pressão zero
  • Medição integrada da vazão mássica
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos