Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H721 - Medidor ultrassônico de vazão para medição de vazão volumétrica padrão não intrusivo

Product Description

O Flexim FLUXUS H721 é o sistema de medição de análise e de vazão da Flexim para o setor de processamento de hidrocarbonetos (HPI). Este medidor de vazão não intrusivo sofisticado e altamente preciso combina medição ultrassônica precisa de vazão e velocidade sonora com recursos e diagnósticos de cálculo avançados. O computador HPI não intrusivo do medidor de vazão não intrusivo H721 calcula a gravidade do API, densidade operacional, a densidade em condições de base e a viscosidade cinemática. As taxas de vazão volumétrica relatadas pelo medidor são automaticamente compensadas pela temperatura e pressão no medidor de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25 e D4311, permitindo, assim, uma medição precisa e dinâmica da vazão volumétrica padrão de hidrocarbonetos líquidos.

Quantidades de medição
Vazão: vazão volumétrica operacional, vazão volumétrica padrão de acordo com ASTM 1250/TP25/4311, velocidade de vazão, vazão mássica

HPI: Gravidade do API, densidade, densidade normalizada

detecção de interface: Inclinação das quantidades físicas de HPI

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1,0% da leitura ±0,005 m/s
Tempo constante/resposta
Tempo de trânsito (funções HPI): Repetível: 1/(50 • fα) ±10-4 • t
absoluto: 1/(5 • fα) ±10-4 • t

fα - frequência do transdutor
t - tempo total de trânsito, por exemplo, para transdutores com frequência M do transdutor (fα = 1 MHz):

Repetível: 20 ns ±10 a 4 . t
Absoluto: 200 ns ±10-4 . T
Certificações/aprovações
Transmissor: ATEX/IECEx zona 2
Transdutores: ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Div 2
Fonte de alimentação
100 ... 230 V AC/50 ... 60 Hz
12/24 V CC
Saída
4 - 20 m+BS13+BT12
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA ativo/passivo
Binário
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
HART
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Tamanho da tubulação
0,24 pol. a 255,9 pol.
Faixa de temperatura
Parede da tubulação: de –40°F a +392°F
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.

Características

  • Vazão e análises avançadas: identificação automática de fluidos e detecção de interface
  • Compensação padrão de vazão volumétrica: entradas de pressão e temperatura
  • Estabilidade superior de temperatura: desvio zero.Transdutores de temperatura compensada
  • Robusto: acessórios de montagem duráveis "adequados para a finalidade" e transdutores ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Div 2
  • Faixa de rangeabilidade alta: capacidade de medição a taxas de vazão muito baixas
  • Medição de vazão bidirecional

Documentação e desenhos