Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Medidor de hidrocarboneto de área classificada para vazão volumétrica padrão FLUXUS H831 da Flexim

Product Description

O FLUXUS H831 da Flexim é o sistema de medição de análise e de vazão para áreas classificadas de Zona 1 para o setor de processamento de hidrocarbonetos (HPI). Esse medidor de vazão não intrusivo, sofisticado e altamente preciso, combina uma medição ultrassônica muito precisa de vazão e velocidade do som, recursos avançados de cálculo e diagnósticos com um invólucro robusto, durável e adequado à finalidade do setor, à prova de explosão e de chamas. O computador HPI do medidor de vazão não intrusivo H831 calcula a gravidade, densidade operacional, densidade em condições de base e viscosidade cinemática do API. A vazão volumétrica informada pelo medidor é automaticamente compensada para entradas de temperatura e pressão reais de acordo com os padrões do setor ASTM1250, GPA TP25 e D4311.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1,0% da leitura ±0,005 m/s
Repetibilidade
0,15 % da leitura ±0,005 m/s
Incerteza de medição
Incerteza da medição do HPI: Volume normalizado: ±1% (óleo cru, produtos refinados, gases liquefeitos, óleos pesados)
Densidade de operação, repetibilidade de densidade normalizada:±1% (com calibração de campo da velocidade do som)
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01...25 m/s
Certificações/aprovações
ATEX/IECEx Zona 1
FM Classe I - Div1
Alimentação
100-230 VCA, 24CC
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento e onda Lamb

para zonas Ex:
ATEX/IECEx Zona 1
FM Classe I - Div1

para a faixa de tamanhos de tubulação:
10 mm... 6.500 mm

para faixa de temperatura:
-40°C ... +240 °C/WI: -200°C ... +630°C
Saída
4-20 mA ativo/passivo
HART 4-20mA ativo/passivo
4-20 mA passiva (Ex ia)
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura (Ex-ia)
4…20 mA (Ex-ia activ)
Protocolo de comunicação
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
HART 4…20mA (Ex-ia passiv)
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.

Características

  • Adequado para a finalidade: entradas de processo (pressão e temperatura) habilitadas para aplicações de processamento de hidrocarbonetos e relatórios de vazão padrão de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25 e D4311
  • Altamente econômico: sem trabalho na tubulação, sem desligamento do processo, sem manutenção
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais)
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio
  • Ampla taxa de redução
  • Independente do tamanho do tubo, material, pressão operacional, média e temperatura (de –170 °C até +630 °C)
  • Livre de desgaste e abrasão
  • Não propenso a entupimentos ou corrosão
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos