Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-PIOX R721 Hygienic Inline Process Refractometer

Refratômetro de processo higiênico em linha PIOX R721 da Flexim — Variante de projeto para alimentos e bebidas

Product Description

O refratômetro farmacêutico PIOX R721 da Flexim é altamente higiênico com seu invólucro de aço inoxidável, o prisma de safira e completamente projetado sem espaços mortos, a contaminação bacteriana potencial pode ser descartada a qualquer momento. O uso de um refratômetro na indústria de alimentos, bem como em bebidas e produtos farmacêuticos, oferece medição de concentração em linha em tempo real e é essencial para o controle de qualidade contínuo e a produção eficiente. Se o grau de Brix precisa ser monitorado durante a produção de refrigerantes e bebidas à base de frutas ou os níveis de concentração de ácido ascorbico e cetogulon durante a fabricação de Vitamina C têm que ser supervisionados, o PIOX R721 informa os valores desejados com uma precisão de 0,1%.

Quantidades de medição
Índice de refração e índice de refração na temperatura padrão, temperatura do fluido, concentração g/l, massa e vol.%, densidade e densidade na temperatura padrão, valores de escala por exemplo °Terminologia e °API, quantidades adicionais programáveis
Faixa de medição
nD: 1,3 ... 1,7, °Brix: 0 ...100
Precisão
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidade
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnóstico
– 20 °C ... (+ 130 °C) + 150 °C
Temperatura do processo
150 psi; a pedido 300 psi
Pressão do fluido
Sensor: IP67, FM Classe I Div. 2
Transmissor: IP65, FM Classe I Div. 2
Certificações/aprovações
Sensor R500: IP67, ATEX (IECEx) zona 0,/1
Transmissor R721: carcaça de alumínio ou aço inoxidável, IP66, ATEX (IECEx) zona 2
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L (1,4404)
Material do invólucro
Aço inoxidável 304 (1,4301)
Ligação de processo
Compatível com conexão Varivent ou Tri-clamp

Características

  • Nenhuma derivação de medição devido à possível saída da placa como frequentemente indicado ao empregar refratômetros convencionais de ângulo crítico no processamento de alimentos
  • Garantia da qualidade devido ao monitoramento em tempo real do produto: testes de laboratório dispendosos tornam-se obsoletos
  • Pronto para Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos