Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-PIOXR 721 Inline Process Refractometer Chemical Variant

Refratômetro de processo em linha PIOX R721 da Flexim - Variante de projeto para químicos

Product Description

O PIOX R721 R da Flexim é a variante de projeto para químicos do refratômetro do processo e oferece como uma variante de projeto de aço inoxidável com todos os materiais em contato com o processo fabricados com o aço grau 316 Ti/1,4571. Ao lidar com meios altamente corrosivos, como ácido clorídrico, sulfúrico forte ou fluorídrico, o refratômetro em linha PIOX R também está disponível como uma variante especial de projeto de PTFE reforçada por carbono, oferecendo uma resistência à corrosão inigualável, estabilidade e confiabilidade a longo prazo em ambientes tão severos. Por ser certificado para ATEX Zona 0/1 e disponível com cabeçotes de sensor longos e curtos que podem ser integrados ao processo por meio do flange DIN/ANSI.

Quantidades de medição
Índice de refração e índice de refração na temperatura padrão, temperatura do fluido, concentração g/l, massa e vol.%, densidade e densidade na temperatura padrão, valores de escala, por exemplo, °Brix e °API, quantidades adicionais programáveis
Faixa de medição
nD: 1.3 ...1.7, °Brix: 0 ...100
Precisão
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidade
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnóstico
- 20 °C ... (+ 130 °C) + 150 °C
Temperatura do processo
150 psi; a pedido 300 psi
(dependendo das conexões do processo)
Pressão de fluido
Sensor: IP67, FM Classe I Div. 2
Transmissor: IP65, FM Classe I Div. 2
Certificações/aprovações
Sensor R500: IP67, ATEX (IECEx) zona 0,/1
Transmissor R721: carcaça de alumínio ou aço inoxidável, IP66, ATEX (IECEx) zona 2
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316Ti (1,4571)
Material do invólucro
Aço inoxidável 304 (1,4301)
Ligação de processo
Flange DIN/ANSI, encaixe de vidro para visão, célula de vazão Flexim proprietária
Configuração e instalação do sistema
Sistemas de limpeza: variante de projeto químico PTFE: peças em contato com o processo, materiais: material a granel reforçado com fibra de carbono PTFE

Características

  • Tecnologia de processo óptico altamente precisa, tornando obsoletos testes de laboratório caros
  • Nenhuma velocidade de vazão necessária, como tecnologias convencionais
  • Independente em relação a bolhas de gás e turbidez, bem como a viscosidade da mídia
  • Ferramentas internas de auto diagnostico para esforços preditivos e de baixa manutenção
  • Pronto para Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos