Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

WaveInjector da Flexim não intrusivo para vazão em temperaturas extremas

Product Description

A tecnologia do WaveInjector Flexim permite medição em temperaturas extremas de -328 °F até 1.166 °F. Usando tecnologia patenteada, o WaveInjector Flexim separa termicamente os transdutores ultrassônicos do tubo quente ou criogênico, permitindo medições de vazão permanentes em temperaturas extremas de parede de tubulação, fornecendo a última borda competitiva em controle de processo, gestão de processos e proteção ambiental. O WaveInjector, juntamente com os transdutores ultrassônicos, é simplesmente instalado na superfície externa do tubo, usando placas de acoplamento para um contato acústico adequado. Isso significa que não há necessidade de abrir o tubo: nenhuma perfuração e nenhum desligamento do processo são necessários.

Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.

Características

  • Maior segurança para o operador e na planta
  • Maior segurança e conformidade ambiental
  • Inicialização e atualizações mais fáceis da planta
  • Aumento dos lucros devido a um controle de processo mais rigoroso
  • Maior flexibilidade nas aplicações
  • Diminuição dos custos operacionais e de manutenção
  • Diminuição dos custos de inventário para medidores de vazão e peças sobressalentes

Documentação e desenhos