Medidores de vazão de gás ultrassônicos com clamp

Os medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos da Flexim representam a tecnologia de última geração para medição precisa e não disruptiva da vazão de gás em diversas aplicações. Esses medidores oferecem uma precisão excepcional, capazes de medir a vazão com precisão mesmo em condições desafiadoras, como composições de gás variáveis, temperaturas flutuantes e ambientes de alta pressão. Essa precisão é vital para aplicações essenciais, como transferência de custódia e monitoramento de emissões. 


Nossa gama de medidores de vazão de gás com clamp-on permite que os técnicos meçam as taxas de vazão sem interromper os processos. Como eles se prendem à parte externa do duto, não há necessidade de interromper a produção para abrir o tubo. Estes fornecem uma medição precisa e confiável, ao mesmo tempo em que permitem que o gás continue fluindo através da tubulação. Se quiser aprender mais sobre esses instrumentos e todas as suas vantagens, navegue por nossos medidores ultrassônicos de vazão de gás abaixo ou entre em contato para falar com um membro da nossa equipe hoje mesmo. 

Mais informações
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores de vazão de gás ultrassônicos com clamp

Medidores ultrassônicos de vazão de gases não intrusivos

1-9 de 9 resultados em Produtos
: