Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Hancock-P-P000409

Aço forjado Hancock — ASME 800–1500

Product Description

Uma série de válvulas de aço forjado de diâmetro reduzido classe ASME 800 e 1500 com extremidades parafusadas, flangeadas, de solda de topo ou solda de encaixe

Conexões finais
Parafusadas, flangeadas, de solda de topo ou solda de encaixe
Aplicação
Caldeiras, Cogeração, Serviço Geral, HRSG, Bombas, Válvulas e Blocos de válvulas, Caldeira de Biomassa e Caldeira Elétrica, Instalações complementares
Material
Aço carbono, aço inoxidável e aço-liga
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME 800, 1500
Padrões das conexões
Parafusada (NPT): ASME B1.20.1 Solda de encaixe: ASME B16.11 Flangeada: ASME B16.5 classes 150, 300, 600, 1500 Solda de topo: ASME B16.25.
Padrão de teste
API 598
Padrão do design
API 602
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos