Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000170

Válvulas borboleta modelo OptiSeal F14­F17 Keystone

Product Description

Uma válvula borboleta com sede resiliente para aplicações gerais

Características

  • Top bushing absorbs actuator side thrust loads.
  • Actuator flange acc. ISO 5211.
  • High solid, glossy, silicone free, paint system ensuring excellent corrosion resistance.
  • Extended body neck allows pipe insulation.
  • Body locating holes ease installation and centering between the flanges.
  • Rounded polished disc edge gives full concentric sealing, lower torques, longer seat life and bubble-tight shut-off.
  • The seat is field replaceable and fully isolates the body and stem from the flow.
  • Primary stem sealing exceeds the pressure rating of the valve and prevents leakage through shaft area to atmosphere.
  • A secondary shaft sealing provides back‑up safety.
  • No flange gaskets required.
  • High Cv value.
  • Top and bottom shaft bearings for optimized support and minimum friction in all body materials up to DN 300, except cast iron.
Certificações
CUTR, habilitada para SIL, PED
Ligação de extremidade
Wafer, com olhais
Aplicação
Vinificação, bebidas, automotiva, circulação de ar
Material
Super Duplex, Hastelloy, borracha Epdm, duplex, ferro fundido, aço carbono, buna-N, aço inoxidável 316L, aço inoxidável 316
Temperatura operacional
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 1-1/2 / DN 40
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Líquidos, água, água quente, líquido, ar
Haste
O-ring

Documentação e desenhos