Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000298

Válvulas borboleta de sede resiliente Keystone Figura 320/322

Product Description

A Figura 320 é uma válvula borboleta de assento resistente e econômica com dimensões que atendem aos padrões ISO

Características

  • Bubble-tight shut-off at full rating in both directions.
  • One piece, specially profiled, wafer thin disc stem.
  • Extended body neck allows free access to actuator where pipe insulation has been fitted.
  • The seat and disc are the only two parts in contact with the medium.
  • Face to face dimensions according ISO 3202 Part 3, K1 (ISO 5752 series 20) and DIN EN 558-1, series 20.
  • The F320 wafer version has four flange locating holes for end of line service under certain conditions.
  • Standard actuation:<ul><li>Handle (F414) on DN 50-200 valves.</li><li>Gear operators (F455) on DN 250-300.</li></ul>
  • The F322 lugged version is suitable for bi-directional end of line service.
  • Suitable for pneumatic, electric and hydraulic actuation.
Certificações
PED
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Circulação de ar, ventiladores, instalações complementares da planta, resfriadores, distribuição de água, secadores e evaporadores, águas de resfriamento, evaporadores e secadores, filtragem
Material
Ferro maleável
Temperatura operacional
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 10 / DN 250
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Ar, líquidos, água, glicol água
Haste
O-ring

Documentação e desenhos