Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000493

Válvula borboleta Figure 990/920 da Keystone

Product Description

A Figure 990/920 da keystone é uma válvula borboleta de sede resiliente com corpo dividido e disco fino projetada para serviço de modulação e alta vazão. Esta válvula se destaca em aplicações de serviço pesado em que é necessária resistência a corrosão e abrasão. Ela está disponível no estilo wafer (Figure 990) e engaxetado (Figure 920).

Características

  • A haste do disco de peça única, perfil fino, fornece uma obstrução mínima à vazão, o que resulta num maior Cv, menores quedas de pressão e melhores características de controle.
  • Os bordos polidos e arredondados do disco proporcionam uma vedação concêntrica total, menores binários, maior tempo de duração da sede e fecho estanque.
  • A sede resiliente de tripla função isola o corpo e a haste do fluido da linha, fornece um fecho estanque a gotas do fluido da linha à pressão nominal máxima e uma vedação eficaz do flange, eliminando a necessidade de juntas do flange.
  • O casquilho superior robusto e resistente à corrosão fornece suporte da haste superior, absorve as cargas laterais do atuador e prolonga o ciclo de vida da válvula.
  • Vedações da haste com copo em V duplos, auto-ajustáveis e bidirecionais evitam a entrada de contaminantes externos na válvula.
  • O projeto do corpo de duas peças permite uma fácil substituição da vedação e da haste do disco localmente e permite a montagem direta de atuadores Keystone sem a utilização de acoplamentos ou suportes.
Material
Aço inoxidável 316, Buna-N, ferro fundido, ferro dúctil, duplex, borracha Epdm, Hastelloy, Monel, Super Duplex, Teflon, titânio
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
nch, NPS 1 / DN 25, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Tamanho da válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 pol., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Fluido
Gases especiais, líquidos, ar, gás inerte, água, ar
Haste
O-ring

Documentação e desenhos