Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000510

Válvula borboleta de alto desempenho K-LOK Keystone Figura 360/362 e 370/372

Product Description

K-LOK Figura 360/362, com desenho exclusivo de eixo de duas peças e disco/eixo de duplo desvio, permite alta ciclagem e cria um perfil de disco mais baixo com maior capacidade.

Características

  • Integrally cast mounting pad provides direct mounting of many actuators.
  • Rocker-shaped gland bridge compensates for uneven adjustment of gland nuts.
  • Extended neck allows for two inches of pipeline insulation.
  • Flattened body bore at shaft journal ports positions shaft bearings near disc, providing maximum shaft support.
  • Disc taper pins are tangentially positioned half in disc and half in shaft, placing them in compression rather than shear, which eliminates potential for failure.
  • Integrally cast disc position stop perfectly locates the disc in seat, achieving maximum seat and seal life.
  • K-LOK polymer, elastomer, and fire-safe seats provide bi-directional, drop-tight closure in vacuum and throughout all pressure ranges, as well as at full rated differential pressure. A variety of materials allows optimum seat life in all applications.
Certificações
ABS, American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, seguro em caso de incêndio, NACE, habilitada para SIL
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Instalações complementares da planta, cogeração, biocombustíveis, soprador, vapor de limpeza, limpeza e processamento, compressores, navio de contêiner, água de resfriamento
Material
Aço Inoxidável 316, aço carbono, Duplex, Monel, aço inoxidável, super Duplex, Teflon, aço
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL150RF, CL300RF
Tipo de sede/selo
Alto desempenho, metal, resiliente, macio, vedação macia
Classe de corte
Vazamento zero, Classe IV (FCI 70-3)
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Vácuo, água, água glicol, vapor, gases especiais, oxigênio, líquido, líquidos/gases agressivos, ar, ar, gás inerte
Haste
Gaxeta ajustável, carregamento ativo

Documentação e desenhos