Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000925

Válvulas Borboleta Keystone Série GRW/GRL (ISO)

Product Description

Uma válvula borboleta industrial de sede resiliente e resistente de serviço pesado

Características

  • Wafer and lugged body design with face-to-face dimension, according to EN 558 Series 20 and API 609.
  • Designed according to EN 593 and API 609.
  • The seat is field replaceable and fully isolates the body and shaft from the flow.
  • Primary shaft sealing exceeds the pressure rating of the valve and prevents leakage through shaft area to atmosphere.
  • A secondary shaft sealing provides back-up safety.
  • A molded-in O-ring in the seat for flange sealing eliminates the need for gaskets.
  • Shaft seals prevent moisture penetrating into the shaft area.
  • The two piece shaft allows for a thin disc and provides minimal obstruction to flow (up to DN 300).
  • Rounded polished disc edge gives full concentric sealing, lower torques, longer seat life and drop-tight shut-off.
  • Body locating holes allow ease of installation and centering between the flanges.
  • Extended body neck allows for pipe insulation.
  • Actuator flange according to ISO 5211.
Certificações
ABS, PED, DVWG, CUTR, CRN
Ligação de extremidade
Wafer, com olhais
Aplicação
Navio de cruzeiro, água de resfriamento, compressores, circulação de ar, instalações e utilitários de processo
Material
Super Duplex, aço inoxidável 316, bronze de alumínio, buna-N, ferro maleável, duplex, borracha Epdm, Nylon
Temperatura operacional
Menos de 150 °C
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
PN16, 150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
ASME B16.34, API 609
Tamanho da válvula
5 polegadas, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Glicol de água, água, líquido, ar
Haste
O-ring

Documentação e desenhos