KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve with Powered Actuator
KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve with Powered Actuator
Product Description
The KTM Series E01 is a two and three-piece, bi-directional, cast body block and bleed valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Design optimized for higher cycle downstream process applications
Adjustable stem packing gland eliminates need to disassemble valve or operator for fugitive emissions maintenance (specified by API 608)
Anti-Static device optional
ISO 5211 topworks for easy actuation
Double Block and Bleed with self-relieving center cavity and bidirectional seating
ASME B16.34 compliant design
PED compliant
ASME B16.10 long pattern Face to face, ASME B16.5 Flanges
Fire Tested API 607/ISO 10497 available with secondary metal seating
Fugitive Emission ISO 15848-1 Class BH C03 certified stem packing as standard
Blow out proof stem with position indicator
Metal backed RPTFE bearing applied in soft seated for lower operating torque
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Especificações
KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Size range
Full Bore DN 50 to DN 600 (NPS 2 to NPS 24), Reduced Bore DN 80 to DN 500 (NPS 3 to NPS 20)
Pressure rating
ASME Class 150, 300, 600, 900 and 1500
Face to face
ASME B16.10 Long Pattern
Flange
ASME B16.5 Raised Face Standard, RTJ Available
Temperature
-29 °C to 150 °C (-20 °F to 303 °F) Standard, -196 °C to 500 °C (-320 °F to 932 °F) Optional configurations
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta
Documentação e desenhos
KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89