Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000446

Válvula esférica flutuante KTM série EB7 Unibody

Product Description

Válvula esférica flangeada KTM, peça única, com abertura inferior, à prova de fogo e antiestática ASME 150/300 para indústrias de óleo, gás, petroquímica e química

Características

  • Projetada para ASME B16.34, API 608 e ISO 17292.
  • Teste opcional para API 6D / ISO 14313.
  • O design do corpo de peça única com abertura inferior está em conformidade com ASME B16.34.
  • Flange de montagem superior ISO 5211.
  • Distância entre faces conforme API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2.
  • Testada para fogo conforme API 607, 6ª edição.
  • Conexão flangeada conforme padrão ASME B16.5.
  • O corpo de peça única oferece integridade total ao tubo, minimizando a quantidade de possíveis caminhos de vazamento.
  • Corpo em aço carbono ou aço inoxidável por padrão.
  • Esfera de precisão em aço inoxidável 316 por padrão.
  • Haste fixa com ressalto à prova de estouro.
  • Dispositivo antiestática.
Certificações
Regional, PED, CE
Conexão de extremidade
Flangeada
Aplicação
Evaporadores e caldeiras de recuperação, instalações e utilidades de processo, recuperação de óleo melhorada, energia residual, secadores e evaporadores, destilação e fracionamento
Design do corpo
Padrão longo, padrão curto, entrada lateral
Material
Aço carbono, aço inoxidável 316
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL300RF, 300RF, CL150RF, 150RF, Flangeada
Tipo de sede/selo
Esférica, selo macio
Classe de corte
API 598, vazamento zero
Padrões
API 608, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 1/2/DN 15, NPS 2/DN 50, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 1/DN 25, NPS 3/DN 80, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/4/DN 20
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula esférica flutuante, esférica
Meios
Líquidos, propano líquido, líquido, óleo leve, água quente

Documentação e desenhos