Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000475

Modelo criogênico KTM

Product Description

As válvulas esféricas KTM têm sido amplamente utilizadas em baixas temperaturas e aplicações criogênicas, incluindo GNL (Gás Natural Liquefeito), que está se tornando rapidamente a melhor fonte alternativa de energia

Características

  • Two types of extension bonnet lengths available to optimize the location of the gland packing at ambient temperature thus preventing freeze-damage by low temperature fluid
  • Cavity pressure self relief construction
  • Excellent seat and seal design minimizes leakage
  • Low operating torque for smooth operations
  • Fire safe design available for flammable applications
  • Fugitive emissions control for flammable and non-flammable applications
  • Rigid body construction to minimize thermal shrinkage
Certificações
CE, CRN, protegidas contra incêndio, emissões evasivas, Lloyd's Register, habilitadas para SIL, PED, KGS, NACE
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Baixas temperaturas, criogênica e refrigeração, sistemas de gerenciamento de combustível, transportadores de GNL, baixa temperatura, armazenamento e distribuição, armazenamento e distribuição
Design do corpo
Padrão longo, entrada lateral
Material
Aço inoxidável 304, aço inoxidável 316
Temperatura operacional
Criogênica, baixa temperatura, menor que 200 °C
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF, 300RF, CL150RF, CL300RF
Tipo de sede/selo
Esférico, selo macio
Classe de corte
API 598
Padrões
API 608, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 3/4 / DN 20, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula esférica flutuante, válvula esférica
Meio
Criogênico, propano líquido, líquido de gás propano

Documentação e desenhos