Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Paine-P-215-01-120 Temperature Sensor

Sensor de temperatura de medição direta série 215-01-120 Paine™

Product Description

O sensor de temperatura de medição direta série 215-01-120 Paine é uma solução de medição de temperatura crítica para fluidos de alta pressão em maquinário, motores e equipamentos de processo. Com tempos de resposta rápidos, este detector de temperatura de resistência (RTD) de platina oferece precisão, repetibilidade e estabilidade ideais em temperaturas de até 250 °C (500 °F), oferecendo uma resiliência duradoura. Estes sensores são adequados para medições críticas de temperatura da vazão direta e na vazão de líquidos e gases.

Faixa de temperatura
-31 a 260 °C (-25 a 500 °F)
Garantia
1 ano
Materiais de construção
Inconel 718, UNSN07718, solução temperada e envelhecida a Rockwell C 40 no máximo
Porta/encaixe de pressão
Opções alternativas de 1/2–20 UNF 2A; podem ser fornecidas
Certificações/Aprovações
Nenhuma

Características

  • Fornece medição direta de fluidos de alta pressão com precisão e estabilidade para desempenho ótimo de longo prazo
  • RTD de platina resistente à corrosão para altas temperaturas de até 250 °C (500 °F) para suportar ambientes severos
  • Oferecido em pacotes de diâmetros de 0,732 pol. máximo para um fator de forma muito pequeno
  • Tempos de resposta rápidos produzem dados de medição precisos para eficiência melhorada
  • Opções de sensor personalizáveis disponíveis para designs adequados para uso

Documentação e desenhos