Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Transmissor de pressão e temperatura diferencial 226-10-010 Paine™

Product Description

O transmissor de pressão e temperatura diferencial 226-10-010 Paine™ é uma solução de medição que oferece informações de temperatura e pressão diferencial em tempo real. Projetado com saída digital RS-485 e com a possibilidade de que o usuário programe a relação de área (A1/A2), este transmissor pode ser adaptado a requisitos de aplicação específicos. Este transmissor digital também é projetado para medições de precisão e pode ser usado para determinar a força ou posição do atuador.

Faixa de medição
Até 344 bar (5000 psid)
Temperatura de operação
-40 °C a 123 °C (-40 °F a 255 °F)
Meio de processo
226-01-010-01: fluidos e gases compatíveis com 304 e 15-5 PH CRES; 226-01-010-02: fluidos compatíveis com 304 e 15-5 PH CRES
Porta/encaixe de pressão
Cabo O-ring projetado conforme a MIL-P-5514, tipo II, (2) O-rings, classe 2 conforme a MS28775-008

Características

  • A programabilidade de relação de área permite medições diferenciais corrigidas para aplicações personalizadas
  • Saída digital em tempo real fornece medições de porta diferencial e individual confiáveis
  • Design durável ideal para controles pneumáticos e hidráulicos em aplicações de veículo, aviação e teste
  • A estabilidade de longo prazo permite desempenho duradouro e confiável
  • Opções customizáveis de transmissor disponíveis para designs adequados

Documentação e desenhos