Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de trocadores de calor refrigerados a ar

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger fornece o monitoramento detalhado dos trocadores de calor esfriados a ar e das ventoinhas, ao analisar os dados através do sensor wireless. O aplicativo usa o machine learning com base nas análises e modelos de ativos, integra-se facilmente à infraestrutura existente e apresenta alertas e status em tempo real, incluindo detecção de defeitos nas venezianas, alta vibração e de encrustação.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O monitoramento detalhado e contínuo dos trocadores de calor refrigerados a ar oferece conhecimento aprimorado para melhores tomadas de decisão
  • Os algoritmos pré-construídos, desenvolvidos com base em décadas de experiência e análise, ajudam a melhorar a eficiência.
  • Dashboard de fácil utilização apresenta status e alertas em tempo real do trocador refrigerado a ar, incluindo incrustações, alta vibração e defeitos mecânicos nas venezianas.
  • Diagnósticos preditivos e alertas ponderados permitem a priorização da manutenção do trocador de calor.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações precisas e confiáveis.
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade e a segurança.

Documentação e desenhos