No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator
KTM Mecafrance Series RA Floating Ball Valve with Powered Actuator
Product Description
The KTM Mecafrance Series RA is a three-piece ball valve with swing-out center section for easy seat and gasket replacement complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Swing-out center section for easy seat and gasket replacement
Full and reduced bore configurations
ISO top flange for simple automation
Metal seated configuration for corrosive, abrasive or high temperature applications
Cryogenic configuration for applications to -196 °C
Available with antistatic device for environments with ATEX area classifications
Available with PED compliance
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.