Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Sensor de temperatura compacto Rosemount™ 1067

Product Description

O Sensor de temperatura compacto Rosemount™ 1067 está disponível em várias tecnologias sensoras padrão da indústria, incluindo o detector de temperatura de resistência (RTD) e termopares. Para eficiência otimizada e maior confiabilidade de medição, o sensor fornece configurações de elemento único e duplo. Esse RTD inclui uma opção de calibração precisa para as Classes A ou B ou a opção de programação de calibração com constantes de Callendar-Van Dusen.

Constante de tempo/tempo de resposta
Dependente da aplicação e varia conforme o tipo de sensor (RTD ou termopar) – consulte as especificações para obter detalhes
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima 1000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de calibração
Precisão Classe A IEC 751
Programação de calibração com constantes de Callendar-Van Dusen
Calibração da transferência de custódia MID

Características

  • Disponível em RTD e termopares para diferentes requisitos da aplicação
  • Termopares disponíveis nos tipos E, J, K, N, R, S e T para atender às especificações do design do processo
  • As configurações dos termopares incluem sensor único sem conexão a terra ou sensor duplo sem conexão a terra e isolado para adaptabilidade
  • Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600°C (–321 a 1112°F), para atender às demandas do processo
  • As cabeças de ligação do sensor em estilo DIN permitem montagem e substituição rápidas
  • Oferece uma variedade de comprimentos e temperaturas com condutores suspensos ou terminações do fio do condutor do bloco de terminais para otimização
  • O design compacto de 3 mm de diâmetro produz tempos de resposta mais rápidos
  • As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o sensor e o transmissor para fornecer o mais alto nível de precisão
  • A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e à precisão
  • As aprovações globais de área classificada atendem às exigências locais

Documentação e desenhos