Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090P Transmissor de pressão para papel e celulose

Product Description

Com seu tamanho compacto e construção resistente, o Rosemount 2090P Transmissor de pressão para papel e celulose é ideal para a indústria de papel e celulose. Este transmissor é leve e está projetado com uma montagem nivelada de 1 pol. compatível com conexão de processo PMC ou conexão de montagem roscada de 1,5 pol. Esse transmissor pode ser calibrado para faixas tão baixas quanto 0 a 1,5 psi (0,1 bar) e tão altas quanto 0 a 300 psi (20,7 bar) para recursos confiáveis de medição.

Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 20:1
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®
Faixa de medição
Até 300 psig (20,7 bar) manométrico, até 300 psia (20,7 bar) absoluto
Material molhado no processo
AI 316L
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Disponível em montagem do anel de limpeza de 1 pol. com conexão de processo PMC ou conexão de montagem roscada de 1,5 pol.
  • Oferece flexibilidade de aplicação com limite inferior de calibragem de 0 a 1,5 psi (0,1 bar) e limite superior de 0 a 300 psi (20,7 bar)
  • Projeto leve e compacto para uma instalação fácil
  • LCD totalmente configurável para exibir mensagens de variáveis do processo, percentual da faixa e diagnóstico
  • Comunica-se pelo protocolo HART® de 4 a 20 mA para facilitar a integração ao host

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 13 results for Parts & Accessories
: