Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Modem Fieldbus Rosemount™ 2180

Product Description

O Modem Fieldbus Rosemount 2180 é usado para conectar o barramento de campo TRL2 com os dispositivos de campo de medição de tanques Rosemount ou com o Hub do sistema Rosemount 2460 ao PC Rosemount TankMaster na sala de controle. Ele é conectado ao PC utilizando a interface USB ou RS232. O modem tem LED para indicar que está aceso e há comunicação e, caso necessário, seletores no painel dianteiro para ajustar o ganho e a terminação. O kit de montagem permite o encaixe em um trilho DIN padrão.

Sinal de entrada
Fieldbus TRL2 e protocolo Modbus.
Sinal de saída
RS232 e USB.
Cabo para PC
3 m (10 pés)
Taxa de baud
4800
Fonte de alimentação
Conversor CA/CC fornecido com múltiplas tomadas CA internacionais (de 7 a 12 VCC, 50 mA).
Proteção do barramento de campo contra sobretensão
Isolamento galvânico e supressores transientes.
Temperatura ambiente
0 a + 55 °C (0 a +130 °F).

Características

  • Permite distâncias mais longas entre o concentrador Rosemount 2460 e o PC TankMaster Rosemount.
  • Apresenta LED de diagnóstico na tampa frontal.
  • Permite multipontos - um TankMaster Rosemount pode comunicar-se com várias unidades Rosemount 2460.
  • Oferece várias opções de montagem.

Documentação e desenhos