Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha wireless

Product Description

O Rosemount 3051S Transmissor de pressão em linha wireless é uma solução sem igual, que otimiza o desempenho de suas medições de pressão absoluta e manométrica. Esta plataforma SuperModule™ é escalável e a melhor da categoria em minimizar a variabilidade do processo e reduzir a manutenção, ao mesmo tempo que automatiza o processo com a segura e rentável tecnologia WirelessHART®. Projetado para as soluções de sistema com conexão roscada direta, manifold ou selo, este transmissor de pressão em linha oferece medição confiável e rápida instalação.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • Sua arquitetura escalável e incomparável otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões dos processos.
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Projetado com conexões roscadas diretas ou manifolds e selos remotos para uma instalação rápida e rentável.
  • As classes de desempenho Ultra e Classic oferecem precisão de até 0,025% de span.
  • A rangeabilidade 200:1 e a estabilidade de 15 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações.
  • A tecnologia piezorresistiva do sensor permite calibrar spans de 20,7 mbar a 689 bar (0,3 a 10.000 psi).
  • Garantia de 15 anos para maior tranquilidade na operação.
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 24 results for Parts & Accessories
: