Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3153N Pressure Transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3153N

Product Description

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3153N proporciona medições precisas de pressão analógica em aplicações nucleares. Com desempenho confiável durante uma longa vida útil, este transmissor foi desenvolvido para ser utilizado em ambientes de acidentes moderados. Sendo também qualificado para aplicações IEEE, este transmissor pode oferecer um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos.

Sinal de saída
4-20 mA
Rangeabilidade
Até 10:1 (5:1 para faixa 1)
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão absoluta
Material do invólucro
Alumínio
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L
Classificação sísmica
8,5 g ZPA Sísmico
Classificação de radiação
Radiação gama 360 kGy (36 Mrad) TID
Temperatura de vapor/pressão
167,2 °C (333 °F) Vapor/temperatura
Padrão de qualificação
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Contate a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. em 1-952-949-5207 ou [email protected] para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 para uma solução padrão do setor
  • Suporta exposição à radiação gama TID de até 36 Mrads e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA para cumprir os requisitos do processo
  • Projetado para desempenho sob pressão/temperatura de vapor para maior segurança
  • Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos

Documentação e desenhos