Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3418 Medidor ultrassônico de vazão com oito pares de transdutores para aplicações de gás

Product Description

O novo Rosemount 3418 Medidor ultrassônico de vazão de oito pares, criado, desenvolvido e projetado pela Emerson, oferece a mais alta precisão e o melhor desempenho da categoria, junto com a mesma alta funcionalidade exigida por sofisticados usuários da medição fiscal. O 3418 combina o poder de dois medidores de design de British Gas de quatro pares interligados em um corpo de medidor de vazão. O segundo conjunto de cordas é a imagem espelhada do primeiro, que permite ao medidor cancelar os efeitos de turbilhão e de fluxo cruzado. O medidor de vazão 3418 tem classe de precisão OIML 0,5 e precisa de apenas cinco diâmetros de trecho reto, sem condicionador de vazão.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Diâmetro da linha
DN250 a DN1050 (10 pol. a 42 pol.) com orientação da British Gas (BG)
Tipo de fluido
Gás
Precisão
±0,1% da leitura relativa em toda a calibração da vazão
Repetibilidade
±0,05% da leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa ultrapassando 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação (transdutores)
T-200: -50°C a 125°C (-58°F a +257°F)
T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
T-41: -50°C a 100°C (-58°F a +212°F)
T-22: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Faixa da pressão de operação (transdutores)
T-200: 103 a 25.855 kPag (15 a 3.750 psig)
T-21/T-41/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
T-21/T-41/T-22: 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido
T-22: 0 a 25.855 kPag (0 a 3.750 psig)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Não ter um condicionador de vazão reduz a compressão e os custos de bombeamento, e elimina a manutenção por bloqueios
  • A alta rangeabilidade de >100:1 garante menos trechos retos do medidor, diâmetros de linha menores e menos custos de capital
  • Os componentes eletrônicos série 3410 oferecem uma amostragem rápida, uma plataforma de componentes eletrônicos expansível e um arquivo de registro de dados com informações sobre pressão, temperatura e composição dos gases, permitindo que o medidor funcione como um computador de vazão redundante
  • Os componentes eletrônicos série 3410 calculam taxas de volume corrigido de massa e de energia
  • Os transdutores T-200 podem ser extraídos com segurança sob pressão sem ferramentas especiais (para tamanhos de linha de até 42 pol.)
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410

Documentação e desenhos