Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3814 Medidor ultrassônico de vazão de quatro pares para aplicações de líquidos

Product Description

De produtos de refino a óleo pesado, o Rosemount 3814 Medidor ultrassônico de vazão de quatro pares oferece rangeabilidade e linearidade excepcionais para minimizar a incerteza de medição de hidrocarbonetos líquidos. Sendo a opção preferida no mundo todo para medições com repetibilidade e alta precisão em conformidade com a API capítulo 5.8 e a OIML R117, o medidor apresenta um design de passagem plena que praticamente elimina quedas de pressão para melhorar a integridade e a confiabilidade das medições. Os poderosos componentes eletrônicos série Rosemount 3810 detectam variações na dinâmica da vazão e ajudam os operadores a detectar problemas, incluindo bloqueios a montante do medidor e perfis de vazão anormais para minimizar a incerteza da medição.

Produtos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
Diâmetros da linha
DN100 a DN600 (4 pol. a 24 pol.)
Tipos de fluido
Líquido
Linearidade
±0,15% de valor medido em uma faixa de 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pés/s); ±0,20% de valor medido em uma faixa de 0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pés/s) (opcional)
Incerteza do fator do medidor
<±0,027% (API MPMS, capítulo 5, seção 8, tabela B-1)
Velocidade
0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pés/s) com rangeabilidade estendida de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pés/s)
Faixa de temperatura de operação
Transdutores: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F) ou -50°C a +150°C (-58°F a +302°F) opcional
Eletrônicos: -40 a +60°C (-40°F a +140°F)
Faixa de pressão de operação
0 a 155 Bar (0 a 2.250 psig)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável
Calibração
Conduzida no laboratório de calibração da vazão da Emerson com certificação ISO 17025

Características

  • Minimize a incerteza da medição e o tempo de inatividade com diagnósticos avançados para detectar distúrbios no processo.
  • Identifique bloqueios a montante e perfis de vazão anormais em tempo real usando o software avançado MeterLink
    Estenda os ciclos de calibração monitorando a condição operativa do medidor para minimizar os custos operacionais e de manutenção.
  • Melhore a contabilidade e a auditoria com registros de dados de arquivo de alta capacidade que incluem pressão e temperatura.
  • Reduza os custos de manutenção e elimine a calibração periódica (a menos que exigida localmente) ao não ter peças móveis.
  • Facilite ainda mais a manutenção com transdutores substituíveis em campo e sem contato com o processo.
  • Simplifique atualizações futuras com a plataforma expansível de componentes eletrônicos da série Rosemount 3810.
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.

Documentação e desenhos