Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-4391 Corrosion Wireless Transmitter

Rosemount™ 4391 Transmissor de corrosão wireless

Product Description

A série Rosemount 4391 Transmissores de corrosão wireless fornece dados de monitoramento de corrosão contínuos, precisos e altamente sensíveis, permitindo o desempenho máximo por meio da otimização do processo, além de eliminar a necessidade de levantamentos de campo mais caros. O transmissor oferece dados superiores de gestão de corrosão, usando instrumentos da melhor qualidade, proporcionando, assim, processamento de dados aprimorado, soluções de gestão de dados flexíveis e uma interface de usuário amigável.

Tipos de sonda
Lê sondas de resistência elétrica (ER) e resistência de polarização linear (LPR).
Resolução
Resolução do instrumento de 24 bits. Nanômetro verificado de baixa sensibilidade para sondas ER, dependendo da sonda e das condições.
Protocolo de comunicação
WirelessHART, IEC 62591
Frequência da medição
De 2 minutos a 24 horas
Faixa de temperatura
De -40 °C (-40 °F) até +70 °C (158 °F)
Tipo de medição
Dados brutos (para softwares dedicados) e valores calculados (perda de metal ou taxa de corrosão) para sistemas de dados genéricos.

Características

  • Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis.
  • Transmissor de corrosão compatível com sondas ER e LPR da Emerson e de outros fornecedores principais.
  • O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
  • Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
  • Taxa de amostragem 15 vezes melhor em comparação com a geração anterior.
  • Melhora a qualidade da medição e reduz a manutenção.
  • WirelessHART® – compatibilidade contínua com dispositivos Emerson existentes.
  • Consumo de energia otimizado: a bateria dura até quatro vezes mais em comparação com a geração anterior.

Documentação e desenhos