Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-4392 Erosion Wireless Transmitter

Rosemount™ 4392 Transmissor de erosão wireless

Product Description

A série Rosemount 4392 Transmissores de erosão wireless fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis de erosão, permitindo o desempenho máximo por meio da otimização do processo, além de eliminar a necessidade de levantamentos de campo mais caros. Os transmissores oferecem dados superiores de gestão de erosão, usando instrumentos da melhor qualidade, proporcionando, assim, processamento de dados aprimorado, soluções de gestão de dados flexíveis e uma interface de usuário amigável.

Tipos de sonda
Lê sondas de areia com vários elementos.
Resolução
Resolução do instrumento de 24 bits
Protocolo de comunicação
WirelessHART, IEC 62591
Frequência da medição
De 2 minutos a 24 horas
Faixa de temperatura
De -40 °C (-40 °F) até +70 °C (158 °F)
Tipo de medição
Dados brutos (para softwares dedicados) e valores calculados (perda de metal ou taxa de corrosão) para sistemas de dados genéricos.
Precisão
Precisão real de 10 a 100 ppm da espessura do elemento da sonda, dependendo do tipo de sonda e das condições do ambiente.

Características

  • Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis.
  • Transmissor de erosão compatível com sondas de areia da Emerson e de outros fornecedores principais.
  • Transmissor de erosão compatível com sondas de um até quatro elementos da Emerson e outros fornecedores importantes.
  • O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
  • Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
  • Taxa de amostragem 15 vezes melhor em comparação com a geração anterior.
  • Melhora a qualidade da medição e reduz a manutenção.
  • WirelessHART® compatibilidade contínua com dispositivos Emerson existentes.
  • Consumo de energia otimizado: a bateria dura até quatro vezes mais em comparação com a geração anterior.

Documentação e desenhos