Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Medidor de nível por radar Rosemount™ 5900C

Product Description

O Medidor de nível tipo radar Rosemount 5900C fornece precisão do instrumento de ± 1 mm (0,04 pol.). Ele é normalmente combinado com sensores de temperatura de múltiplos pontos de alta precisão para cálculos de volume líquido. Possui certificação SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508.

Precisão
± 1 mm (0,04 pol.), ± 2 mm (0,08 pol.)
Estabilidade
Normalmente < ± 0,5 mm (0,020 pol.) em –40 a +70 °C (-40 a +158 °F).
Taxa de atualização
Nova medição a cada 0,3 segundo.
Protocolo de comunicação
Foundation™ Fieldbus para conexão com o Rosemount 2410 com Tank Hub via barramento autoconfigurado ou qualquer sistema supervisório Foundation™ Fieldbus.
Um Rosemount 5900 Medidor de nível em combinação com um Tank Hub 2410 permite comunicação wireless e emulação de medidores de outros fabricantes.
Depois que o gás natural é extraído da terra e refinado para uso como combustível, ele normalmente entra em uma rede de grandes gasodutos de transmissão que o transportam para cidades e instalações industriais em uma determinada área geográfica.
• Certificação SIL 2.
• Testado pela TÜV e aprovado pela WHG na prevenção contra transbordamento
Capacidade de emulação
É possível integrá-lo com sistemas de medição de tanques obsoletos.
Fonte de alimentação
• FISCO: insensível à polaridade de 9,0 a 17,5 VCC (por exemplo, do Tank Hub 2410).
• Entidade: 9,0 - 30,0 VCC insensível à polaridade.
Temperatura ambiente
De -40 a +70 °C (–40 a +158 °F). A temperatura mínima de partida é –50 °C (–58 °F).
Tipo de antena
Antena parabólica, antena array para tubo acalmador, antena cônica, antena de GPL/GNL, antenas para tubo acalmador de 1 e 2 pol.

Características

  • Tenha a mais alta confiabilidade na gestão de ativos de armazenamento de líquido a granel.
  • Obtenha a mais alta segurança com as capacidades de terceiros certificadas pela IEC 61508 SIL 2.
  • Beneficie-se de uma instalação conveniente e segura com alimentação via barramento intrinsecamente seguro a dois fios
  • Inclua transmissão de dados com e/ou sem fio.
  • Meça em todos os produtos e tipos de tanque de armazenamento a granel, desde gases liquefeitos, produtos leves até óleo cru ou betume.

Documentação e desenhos