Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051S Pressure Transmitter 9195 Wedge Meter 305

Rosemount™ 3051S Pressure Transmitter, 9195 Wedge Meter and 305 manifold

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Faixa de medição
Diferencial até 2.000 psi (137,89 bar), manométrica até 2.000 psig (137,89 bar) e absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada em ouro 400, aço inoxidável 316L banhado em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
Tamanho da linha
50 a 200 mm (2 a 8 pol.)
Precisão
Calibrado: 1,0%; padrão 3%
Máxima Pressão de operação
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Máxima Temperatura de operação
538 °C (1.000 °F)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Conexão de processo
Nº 150 - 600# RF ASME B16.5, deslizante ou de pescoço soldado
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante ou de pescoço soldado
Conexão do transmissor
Montagem direta e remota de 1/2 pol. em tubo NPT
Selos remotos tipo sela compacta
Selos remotos flangeados NPS/DN50 de 2 pol.
Tipos de fluido
Líquido, lamas, fluidos altamente viscosos, fluidos abrasivos, fluidos de alta temperatura
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Maximum Operating Temperature
1000°F (538°C)
Manifold Material
316 SST/316L SST, Alloy C-276, Alloy 400
Packing Material
PTFE, graphite-based
Process Connections
1/4“-18 NPT female, 1/2“-14 NPT female, 1/2“-14 female NPT flange adapter, 12 mm ferrule tube flange adapter
Process Connection Orientation
Parallel with transmitter, 90° to transmitter
Certifications
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Rosemount Coplanar oferece desempenho otimizado como solução de pressão, vazão de pressão diferencial e nível de pressão diferencial
  • A arquitetura ajustável, melhor da categoria, otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões do processo
  • O transmissor chega totalmente montado e já submetido a testes de vazamento para simplificar a instalação e a manutenção
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,025%
  • As classes de desempenho Ultra e Ultra for Flow oferecem 15 anos de estabilidade e garantia limitada de 15 anos
  • A rangeabilidade 200:1 produz medições confiáveis e é amplamente flexível nas aplicações
  • Ela se integra perfeitamente aos protocolos HART™ de 4-20 mA, WirelessHART® e FOUNDATION™ Fieldbus para dar flexibilidade às aplicações
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas da malha elétrica e condições anormais do processo
  • O display e a interface remotos oferecem acesso fácil às informações do processo e do dispositivo
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
  • O elemento primário da cunha é construído para medir aplicações difíceis, incluindo fluidos sujos, altamente viscosos ou abrasivos que podem entupir ou corroer outras primárias
  • O projeto em forma de triângulo é forte e resistente ao desgaste, sem bordas afiadas críticas que se desgastariam com o tempo
  • O projeto totalmente integrado e otimizado permite uma instalação mais simples e compatibilidade com o processo
  • Os pacotes de selos remotos permitem uma ampla variedade de aplicações com suporte por meio dos modelos de selo remoto
  • As conexões de selo remoto tipo sela reduzem o peso do medidor em 50% e são projetadas para reduzir o suporte de tubo para resolver as preocupações de obstrução e limpeza
  • O modelo flangeado usa uma conexão NPS/DN50 de 2 polegadas, um estilo tradicional usado quando são necessários anéis de limpeza e conjuntos de válvulas
  • O modelo roscado usa uma conexão NPT de 1/2 pol. com tubulação, ideal para aplicações em que a obstrução é menos preocupante do que erosão ou desgaste
Rosemount™ 305 Integral Manifold
  • Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
  • 50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
  • Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
  • 2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
  • 5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
Rosemount™ 305 Integral Manifold