Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5100 Analisador contínuo de gás

Product Description

O Rosemount CT5100 Analisador contínuo de gás da Emerson é o primeiro analisador híbrido baseado em laser desenvolvido para monitoramento de emissões e análise de gás do processo. O Rosemount CT5100 combina as tecnologias Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL) para fornecer medição rápida, direta e altamente seletiva e sensível de múltiplos componentes de gás simultaneamente. Ele está disponível em duas variantes: um sistema certificado, armazenado em uma carcaça purgada e pressurizada para instalações em áreas classificadas e um sistema não certificado para uso em áreas não classificadas. Ambos podem abrigar até seis lasers para medir até 10 componentes de gás em tempo real. A configuração do laser consolida as medições em um único analisador de gás, reduzindo o custo total de propriedade.

Portas
  • Conector de porta de gás de saída: 6 mm (¼ pol.) tipo Swagelok (especificar no pedido)
  • Conector de purga: Entrada de purga (somente para sistema certificado) 10 mm (⅜ pol.)
  • Certificações/aprovações
  • Europa: ATEX II 3G Ex p Grupo IIC T3
  • América do Norte: Classe 1, Divisão 2, Grupos A,B,C,D T3
  • Dimensões
    575 x 291 x 781 mm (23 x 11,5 x 31 pol.)
    Peso
    53 kg (116,8 lbs)
    Fonte de alimentação
    110 VAC 60 Hz / 240 VAC 50 Hz
    Linearidade
    R2 > 0,999

    Características

    • Detecção em tempo real de até dez gases simultaneamente
    • Medições de gás precisas e sensíveis
    • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
    • Desvio baixo de longo prazo minimiza intervalos de calibração
    • Baixos custos de manutenção e de vida útil
    • Relatórios de diagnóstico de condição operativa contínuos
    • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
    • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
    • Configuração modular intercambiável para até seis lasers

    Documentação e desenhos