Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-CT5800 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5800 Analisador de gás contínuo

Product Description

O Rosemount CT5800 Analisador contínuo de gás da Emerson é o primeiro analisador híbrido a laser projetado para aplicações de processo industrial que exigem certificação de área classificada Classe I, Divisão 2. Armazenado em uma carcaça à prova de chamas, o Rosemount CT5800 combina as tecnologias de Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL), expandindo a análise de gás para a faixa infravermelha próxima e média para detecção altamente sensível e seletiva de múltiplos gases em tempo real. Ideal para aplicações de qualidade e pureza de gás, o Rosemount CT5800 usa um método espectroscópico intra-pulso exclusivo que permite a análise de até 10 gases por milhão de subpartes simultaneamente em um único instrumento, reduzindo o custo de propriedade, a pegada ecológica e a complexidade operacional.

Temperatura do gás de amostra
4 a 60 °C (39 a 140 °F)
Faixa de umidade
10-95%, sem condensação
Certificações/aprovações
Europa: ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4
América do Norte: Classe I, Divisão 2, Grupos B, C, D, T4
Portas
Conector de porta de entrada de gás 6 mm (¼ pol.) tipo Swagelok (especificar no pedido)
Conector de porta de saída de gás 6 mm (¼ pol.) tipo Swagelok (especificar no pedido)
Fonte de alimentação
120 VAC 60 Hz / 240 VAC 50 Hz 200 V/A
Dimensões
651,9 X 265,1 X 515,2 mm (25,67 x 11,54 x 20,28 pol.)
Peso
85 kg (187,39 lb)
Sinal de saída
Sinal analógico de saída 4–20 mA (1 por medição)
Sinal digital de saída Modbus sobre TCP/IP
Monitoramento de integridade Healthline digital (1 por medição) ou relatório de status NAMUR

Características

  • Detecção em tempo real de até dez gases simultaneamente
  • Medições de gás precisas e sensíveis
  • Faixas dinâmicas aprimoradas de sub-ppm a níveis de porcentagem
  • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
  • Desvio baixo de longo prazo minimiza intervalos de calibração
  • Baixos custos de manutenção e de vida útil
  • Relatórios de diagnóstico de condição operativa contínuos
  • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
  • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
  • Configuração modular intercambiável para até seis lasers

Documentação e desenhos