Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Transmissor de pressão Rosemount™ 2051 Coplanar™ e manifold R305

Especificações

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
Precisão de referência
Até 0,05% do span
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Até 2.000 psi (137,9 bar) diferencial, até 2.000 psig (137,9 bar) manométrica
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ R305 Manifold integral
Máx. Pressão de operação
6250 psi (431 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor, 90° com relação ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Coplanar permite montagem direta em soluções para vazão e nível, oferecendo flexibilidade na instalação
  • Instalação simples com entrega, totalmente montado nos blocos de válvula, selos diafragma ou elementos de vazão primários
  • A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para tornar o comissionamento mais eficiente
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Vários elementos primários fornecem uma solução de vazão testada e calibrada de fábrica para simplificar a instalação
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
Rosemount™ R305 Manifold integral
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • Projetado para montagem direta com a interface de transmissores Rosemount Coplanar, eliminando a necessidade de um flange e, ao mesmo tempo, reduzindo o peso geral do sistema
  • 50% menos pontos de vazamento em potencial do transmissor até o flange e até a interface do manifold
  • Disponível para configurações de 2, 3 e 5 válvulas dos transmissores MultiVariable, absolutos, de medidor e de pressão diferencial
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões para o processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ R305 Manifold integral