Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2051 Transmitter 1495 Orifice Plate and 305

Transmissor™ Rosemount 2051, placa de orifício 1495 e manifold 305

Especificações

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
Precisão de referência
Até 0,05% do span
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Até 2.000 psi (137,9 bar) diferencial, até 2.000 psig (137,9 bar) manométrica
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ 1495 Placa de orifício
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 304/304L, aço inoxidável 316/316L, DIN 1.4571 (liga 316Ti), liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Maximum Operating Temperature
1000°F (538°C)
Manifold Material
316 SST/316L SST, Alloy C-276, Alloy 400
Packing Material
PTFE, graphite-based
Process Connections
1/4“-18 NPT female, 1/2“-14 NPT female, 1/2“-14 female NPT flange adapter, 12 mm ferrule tube flange adapter
Process Connection Orientation
Parallel with transmitter, 90° to transmitter
Certifications
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Coplanar permite montagem direta em soluções para vazão e nível, oferecendo flexibilidade na instalação
  • Instalação simples com entrega, totalmente montado nos blocos de válvula, selos diafragma ou elementos de vazão primários
  • A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para tornar o comissionamento mais eficiente
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Vários elementos primários fornecem uma solução de vazão testada e calibrada de fábrica para simplificar a instalação
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
Rosemount™ 1495 Placa de orifício
  • Podem ser pedidos em diâmetros de linha variando de 50 a 60 mm (2 a 24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade da aplicação
  • Fabricado para atender as normas AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • Oferece configuração padrão de orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo pá e universal.
  • Disponível em múltiplos tipos de material para atender condições desafiadoras de processo
  • Suporta aplicações de altas temperatura e pressão, oferecendo longa durabilidade
Rosemount™ 305 Integral Manifold
  • Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
  • 50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
  • Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
  • 2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
  • 5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ 1495 Placa de orifício
Rosemount™ 305 Integral Manifold