Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 1595 Conditioning Orifice

Transmissor Rosemount™ 2051 e placa de orifício condicionadora 1595

Especificações

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
Precisão de referência
Até 0,05% do span
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Até 2.000 psi (137,9 bar) diferencial, até 2.000 psig (137,9 bar) manométrica
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316/316L, liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Coplanar permite montagem direta em soluções para vazão e nível, oferecendo flexibilidade na instalação
  • Instalação simples com entrega, totalmente montado nos blocos de válvula, selos diafragma ou elementos de vazão primários
  • A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para tornar o comissionamento mais eficiente
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Vários elementos primários fornecem uma solução de vazão testada e calibrada de fábrica para simplificar a instalação
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos autocentralizados garantem ótima precisão e melhoram o processo geral de instalação
  • Disponível em grandes diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade de aplicação

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento