Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter and R306

Transmissor de pressão em linha sem fio Rosemount™ 2051 e manifold R306

Especificações

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão em linha wireless
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ R306 Manifold em linha
Máx. Pressão de operação
10 000 psi (689 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão em linha wireless
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Medições em linha e de pressão absoluta e manométrica suportam até 689,47 bar (10.000 psi) para soluções de pressão e nível.
  • Instalação simples com entrega, totalmente montado nos blocos de válvula, selos diafragma ou elementos de vazão primários
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento
Rosemount™ R306 Manifold em linha
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • É montada diretamente aos transmissores de pressão em linha para a calibração simples em andamento
  • Configuração de duas válvulas para isolamento e drenagem/ventilação fáceis dos processos
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões de processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051 Transmissor de pressão em linha wireless
Rosemount™ R306 Manifold em linha