Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter and R306

Transmissor de pressão absoluta Rosemount™ e Medidor 2088 e manifold R306

Especificações

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 50:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, de 1 a 5 V HART® de baixa potência
Faixa de medição
Até 4.000 psig (275,8 bar) manométrico, até 4.000 psia (275,8 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Rosemount™ R306 Manifold em linha
Máx. Pressão de operação
10 000 psi (689 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
  • A interface do operador local (LOI) oferece menus simples e botões de configuração integrados para facilitar o uso
  • As soluções de selo remoto e bloco de válvulas integradas são montadas na fabricada e passam por teste de vazamento para agilizar a instalação
  • Os protocolos disponíveis abrangem HART de 4 a 20 mA e HART 1 a 5 VCC de baixa potência
  • Design leve e compacto para fácil instalação
Rosemount™ R306 Manifold em linha
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • É montada diretamente aos transmissores de pressão em linha para a calibração simples em andamento
  • Configuração de duas válvulas para isolamento e drenagem/ventilação fáceis dos processos
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões de processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
Rosemount™ R306 Manifold em linha