Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1199 Seal

Transmissor de pressão absoluta Rosemount™ e medidor 2088 e selo 1199

Especificações

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 50:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, de 1 a 5 V HART® de baixa potência
Faixa de medição
Até 4.000 psig (275,8 bar) manométrico, até 4.000 psia (275,8 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
  • A interface do operador local (LOI) oferece menus simples e botões de configuração integrados para facilitar o uso
  • As soluções de selo remoto e bloco de válvulas integradas são montadas na fabricada e passam por teste de vazamento para agilizar a instalação
  • Os protocolos disponíveis abrangem HART de 4 a 20 mA e HART 1 a 5 VCC de baixa potência
  • Design leve e compacto para fácil instalação
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2088 Transmissor de pressão manométrica e absoluta
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma