Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Transmissor de pressão em linha Rosemount™ 3051 e manifold R306

Especificações

Rosemount™ 3051 Transmissor de pressão em linha
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 150:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Medidor de até 20 000 psig (1378,95 bar),
absoluto de até 20 000 psia (1378,95 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, aço inoxidável 316L banhado em ouro, liga 400 banhada em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ R306 Manifold em linha
Máx. Pressão de operação
10 000 psi (689 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 3051 Transmissor de pressão em linha
  • Medições em linha e de pressão absoluta e manométrica suportam até 20 000 psi (1378,95 bar) para soluções de pressão ou nível
  • A configuração específica da aplicação permite que você transforme seu transmissor de pressão em um transmissor de nível com cálculos de volume
  • Conjuntos de pressão ou nível completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ R306 Manifold em linha
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • É montada diretamente aos transmissores de pressão em linha para a calibração simples em andamento
  • Configuração de duas válvulas para isolamento e drenagem/ventilação fáceis dos processos
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões de processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051 Transmissor de pressão em linha
Rosemount™ R306 Manifold em linha