Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051 Transmitter and 585 Annubar

Transmissor Rosemount™ 3051 e Annubar™ 585 – elemento primário

Especificações

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 150:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Diferencialaté 2.000 psi (137,89 bar), manométrica
até 2.000 psig (137,89 bar) e
absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, aço inoxidável 316L banhado em ouro, liga 400 banhada em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
Max. Operating Pressure
ANSI B16.5 2500#
Process Temperature Range
1500 °F (815 °C)
Fluid Type
Liquid, gas, steam
Process Wetted Material
316/316L SST, Alloy C-276, Alloy 800H
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
  • A tecnologia Rosemount Coplanar patenteada oferece desempenho otimizado como uma solução de pressão, fluxo de pressão diferencial ou nível de pressão diferencial
  • A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador ou um transmissor de nível com cálculos de volume
  • Conjuntos de pressão, nível ou vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
  • Sensor construction offers capabilities for severe service and high temperature applications (1500 °F / 815 °C)
  • Available with diverse material options to meet a wide range of process demands
  • Symmetrical sensor design allows for reverse flow measurements
  • Lightweight design at large line sizes provides a cost-effective primary element solution
  • Wide range of process mounting options provide significant mounting flexibility for many process applications

Documentação e desenhos

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service