Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and R305

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051S Coplanar™ e manifold R305

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Faixa de medição
Diferencial até 2.000 psi (137,89 bar), manométrica até 2.000 psig (137,89 bar) e absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada em ouro 400, aço inoxidável 316L banhado em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).
Rosemount™ R305 Manifold integral
Máx. Pressão de operação
6250 psi (431 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor, 90° com relação ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Rosemount Coplanar oferece desempenho otimizado como solução de pressão, vazão de pressão diferencial e nível de pressão diferencial
  • A arquitetura ajustável, melhor da categoria, otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões do processo
  • O transmissor chega totalmente montado e já submetido a testes de vazamento para simplificar a instalação e a manutenção
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,025%
  • As classes de desempenho Ultra e Ultra for Flow oferecem 15 anos de estabilidade e garantia limitada de 15 anos
  • A rangeabilidade 200:1 produz medições confiáveis e é amplamente flexível nas aplicações
  • Ela se integra perfeitamente aos protocolos HART™ de 4-20 mA, WirelessHART® e FOUNDATION™ Fieldbus para dar flexibilidade às aplicações
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas da malha elétrica e condições anormais do processo
  • O display e a interface remotos oferecem acesso fácil às informações do processo e do dispositivo
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ R305 Manifold integral
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • Projetado para montagem direta com a interface de transmissores Rosemount Coplanar, eliminando a necessidade de um flange e, ao mesmo tempo, reduzindo o peso geral do sistema
  • 50% menos pontos de vazamento em potencial do transmissor até o flange e até a interface do manifold
  • Disponível para configurações de 2, 3 e 5 válvulas dos transmissores MultiVariable, absolutos, de medidor e de pressão diferencial
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões para o processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ R305 Manifold integral