Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051S em linha e manifold R306

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Rosemount™ R306 Manifold em linha
Máx. Pressão de operação
10 000 psi (689 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha
  • Sua arquitetura escalável e incomparável otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões dos processos.
  • Projetado com conexões roscadas diretas ou manifolds e selos remotos para uma instalação rápida e rentável.
  • As classes de desempenho Ultra e Classic melhoram o controle de processo
  • A rangeabilidade 200:1 e a estabilidade de 15 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações.
  • A tecnologia piezorresistiva do sensor permite calibrar spans de 20,7 mbar a 689 bar (0,3 a 10.000 psi).
  • Integração contínua com HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART® e protocolos de FOUNDATION™ fieldbus para adaptabilidade das aplicações
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro e certificado de uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas do laço elétrico e condições anormais de processos.
  • O display remoto oferece acesso fácil ao display do dispositivo e à conexão do laço
Rosemount™ R306 Manifold em linha
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • É montada diretamente aos transmissores de pressão em linha para a calibração simples em andamento
  • Configuração de duas válvulas para isolamento e drenagem/ventilação fáceis dos processos
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões de processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha
Rosemount™ R306 Manifold em linha