Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051S Wireless MultiVariable Transmitter and R306

Transmissor multivariável™ sem fio Rosemount™ 3051S e manifold R306

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
Garantia
Até 15 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do módulo, variável escalonada
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, Liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km)
Rosemount™ R306 Manifold em linha
Máx. Pressão de operação
10 000 psi (689 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para agilizar o processo e o custo-benefício.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagens para uma instalação e um comissionamento simples.
  • O design MultiVariable reduz penetrações de tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economia dos custos.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece precisão líder da indústria em ambientes e aplicações difíceis.
  • A Ultra for Flow fornece medição de pressão otimizada com uma precisão de leitura de ± 0,04%.
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento
Rosemount™ R306 Manifold em linha
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • É montada diretamente aos transmissores de pressão em linha para a calibração simples em andamento
  • Configuração de duas válvulas para isolamento e drenagem/ventilação fáceis dos processos
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões de processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
Rosemount™ R306 Manifold em linha