Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

Sensor de pressão MAS2600

Product Description

Alcance um nível preciso na medição de calados e de nível de tanque marítimo com o sensor de pressão MAS2600. Este sensor foi projetado para ser montado dentro ou fora tanto na parte superior quanto nas laterais dos tanques, tornando-o altamente versátil para suas necessidades. Este sensor é blindado, sem juntas ou a necessidade de gaxetas, com invólucro e diafragma de titânio. É também robusto e com design altamente durável e submersível (IP68). O amplificador programável permite faixas de 0,2 a 35mH2O

Classificação da carcaça
Transdutor IP68, Caixa amplificadora IP56
Temperatura de operação
-40 a 85ºC, -20 a 125ºC
Material do invólucro
Titânio
Dimensões
∅=25 mm, altura=193 mm
Peso
0,3 kg
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Invólucro e diafragma de titânio.
  • Resistente à água do mar, hidrocarbonetos e químicos.
  • Programável de 0,2 a 35 mH²O.
  • Forte, leve e extremamente resistente à corrosão.
  • Aprovado pelas principais sociedades de classificação marítima.
  • A ampla gama de opções de instalação torna o transmissor adequado para todos os tipos de tanques.
  • Adequado para instalação em praticamente qualquer aplicação de tanques.
  • Projetado e aprovado para ambientes marítimos severos.
  • Blindado, sem juntas ou a necessidade de gaxetas.

Documentação e desenhos