Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-OCA 51 Overflow Alarm Cabinet

Rosemount™ OCA 51 Gabinete de alarme de transbordamento

Product Description

Proteger seu transportador GNL contra multas por vazamento é vital para uma operação segura e rentável. O ponto de conexão principal no Rosemount OFC Sistema de alarme de alto nível e transbordamento é o Rosemount OCA 51 Gabinete de alarme de transbordamento. O gabinete oferece a energia e interface de comunicação aos medidores tipo radar da Rosemount, bem como às saídas de relé para sistemas de desligamento de segurança e anunciadores de alarme auxiliar.

Classificação do compartimento
IP22
Dimensões
600 x 1250 x 300 mm
Peso
50 kg

Características

  • Peça principal do sistema Rosemount TankRadar® OFC, entregando informação precisa e pontual do alarme.
  • Fornece dois canais independentes de alarme, um alarme de nível alto e outro de transbordamento.
  • Atende às exigências das principais sociedades classificadoras marítimas.
  • Projetado para suportar as severas condições marítimas do convés.

Documentação e desenhos